L - съединител за шлаух NPQM-L-G12-Q10-P10-G2
8226859
GTIN 4052568777067
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
8.5 mm