Т - съединител NPQM-T-Q4-E-P10-G2
8226871
GTIN 4052568777180
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 4 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
3 mm