Y - съединител NPQM-Y-Q8-E-P10-G2

8226878

GTIN 4052568777258

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
за шлаух с външен Ø 8 mm
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
7 mm