Съединител NPQM-D-G12-Q14-P10-G2

8226885

GTIN 4052568777326

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 14 mm
Температура на околната среда
-20 °C - 70 °C
Номинален диаметър
12 mm