Филтър MS6-LF-AGE-E-R-M
8232877
GTIN 4052568778217
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
4100 l/min
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Работно налягане
0 bar - 20 bar
Финост на филтрация
40 µm