Филтър-регулатор MS6-LFR-AGF-D7-C-R-V

8232921

GTIN 4052568782504

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
4000 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
5 µm