Въртящо задвижване DFPD-E-33-RP-90-RD-F05

8243769

GTIN 4052568811792

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка
G1/8
Въртящ момент при номинално работно налягане и 0° ъгъл на завъртане
33 Nm
Ъгъл на завъртане
90 deg
Схема на отворите на фланеца
F05
Свързване на вала
T14