Със своите разделители Festo предлага решения за техниката на манипулиране в цял свят. Разделителите на Festo улесняват процеса на подаване на заготовки.
Сериите разделители се използват, когато трябва да бъдат отделени непрекъснато пристигащите заготовки (например от спирален конвейер или поточна линия) и индивидуално прехвърлени към следващо устройство по веригата. В зависимост от заготовката, която трябва да бъде отделена, могат да се използват разделители с ударен механизъм или ограничители с два ударни механизма. Първият може да се използва за общо разделяне или като чист стопер. Предимството на серията разделители с два ударни механизма е механичната синхронизация на двата пръста и свързаното с това намаляване на задействането до един единствен разпределител. Те се използват при малки заготовки.
Ударните механизми предлагат съответно възможности за закрепване за отделни приспособления, което позволява продуктът да бъде перфектно адаптиран към задачата за разделяне. Спестяването на място в концепцията на сензора е друго предимство на разделителите на Festo: Нашите цилиндрични превключватели SME-8 и SMT-8 могат да бъдат поставени директно в сензорния жлеб на тялото като принадлежност.
Стоп-цилиндрите са пневматични цилиндри, които се използват за омекотено или не омекотено спиране на движения в машини или на държачи на заготовки на транспортни системи. При транспортните системи стоп-цилиндрите с омекотяване могат да спират товари с тегло до ок. 800 kg. Спирачните цилиндри са предназначени предимно за спиране или блокиране на подвижни части, като например товари в монтажна линия.
Разделителите също така спират, омекотяват или задържат един или повече движещи се държачи на заготовки върху определени контактни повърхности. Разделянето е специален случай на разпределяне, при който само един обект се отделя от непрекъсната поредица от обекти по причини, свързани с процеса. В автоматизацията на производството интересът е насочен главно към сортирането (отделяне) на заготовки. При пневматичните разделители функцията на разделителя се гарантира посредством подаване на сгъстен въздух.
Стоп-цилиндърът DFSP е нашият стандартен стоп-цилиндър с конструкция с шийка или ролка. В изпълнението с шийка той се предлага както със защита против превъртане, така и без такава – същото важи и за вътрешната резба. В изпълнението с ролка получавате стоп-цилиндър със защита против превъртане. Той впечатлява с компактния си дизайн, сензорните слотове от три страни, много дългия експлоатационен живот благодарение на много доброто поведение при омекотяване и стабилен водач на буталния прът. Той може безопасно да спира държачи на заготовки, палети или пакети с тегло до 90 kg.
Стоп-цилиндърът DFST спира – благодарение на амортизирания механизъм на люлеещото се рамо и интегрирания регулируем демпфер – заготовките особено внимателно, без вибрации и шум. Регулируемата посока на действие (90°, 180°, 270°) прави цилиндъра много гъвкав и много здрав с ударна маса до 800 kg.
Стоп-цилиндърът STAF е цилиндър в изпълнение на лост с чупещо рамо със защита от отскок и функция за разделяне. Той поема големи странични усилия до 150 kg и може да бъде задействан бързо с помощта на електромагнитен разпределител, монтиран на фланец – дори на по-големи разстояния. Освен това се предлага с единично или двойно действие.
Разделителят HPV се предлага в изпълнение с два плунжера, както и с двойно бутало, защитен срещу превъртане бутален прът и блокиращ шибър. Този разделител е особено рентабилен: Той замества поне две задвижвания в процеса на подаване. Освен това датчикът SME/SMT-8 може да бъде интегриран в корпуса.
Нашият разделител HPVS е изпълнение с един плунжер и със защитен срещу превъртане бутален прът. И в този случай датчикът SME/SMT-8 може да бъде интегриран в корпуса.