Манометър MA

Манометър съгласно DIN EN 837-1 за монтаж на преден панел или за вграждане в тръбопровод. Диапазон на показанията до 16 bar/230 psi.
  • Изпълнения, базирани на EN 837-1, по избор с червено-зелена зона
  • Пневматична връзка чрез R, G или метрична резба, щекерна връзка
  • Мерни единици на показанието bar, psi, MPa