Стандартен цилиндър DSBF

Стандартен цилиндър с размери съгласно ISO 15552. Грес NSF-H1 и отговарящ на изискванията на FDA материал на уплътнението още при основното изпълнение. По избор със саморегулираща се система за демпфериране на крайните положения PPS и уплътнение за работа на сухо.
  • ISO 15552
  • Повишена антикорозионна защита
  • Лесен за почистване дизайн
  • Разрешено от FDA смазване и уплътнение в основното изпълнение
  • Дълъг експлоатационен живот благодарение на опционалното уплътнение за работа на сухо
  • Саморегулиращото се пневматично демпфериране в края на хода спестява време при въвеждането в експлоатация и се адаптира оптимално към промените в натоварването и скоростта
  • За разпознаване на позиция
  • Устойчивост благодарение на удължения жизнен цикъл поради опростената възможност за ремонт