Ос със зъбен ремък EGC-TB
Устойчивата на високи натоварвания ос със зъбен ремък EGC-TB има уникално, оптимизирано напречно сечение за максимална якост и устойчивост на натоварвания. Като динамично линейно задвижване, тя постига високи скорости дори при големи натоварвания и дълги ходове.
- Ос за високи скорости и ускорения
- Сачмено-винтова направляваща за големи натоварвания и моменти
- Опционално с крепежен елемент, едно-или двустранно
- Профил с оптимизирана якост
- Възможност за гъвкаво свързване на двигателя от 4 страни
- 22 вида на склад с кратък срок на доставка и модулна продуктова система за индивидуален дизайн
- Възможни са дълги ходове до 8,5 m
- Вписва се идеално в цялостното ни продуктово портфолио от електромеханични задвижвания, мотори, регулатори за задвижване и управления
- Устойчивост благодарение на удължения жизнен цикъл поради опростената възможност за ремонт