Позициониращ трансмитер SDAT-MHS

Позициониращ трансмитер за Т-образен прорез, може да се използва отгоре, програмируем, универсално стандартно решение.
  • Принцип на измерване: Магнитен Hall
  • Обхват на регистриране 50, 80, 100, 125, 160 mm
  • Аналогов изход 0 ... 10 V или 4 ... 20 mA
  • Програмируем IO-Link®/комутационен изход
  • Може да се вкара в жлеб отгоре, неподвижно завинтване
  • Светодиодни индикатори за състояние
  • Дължина на кабела 0,3 m
  • Подходящ за Т-жлеб