Съединителен кабел NEBA

  • Мощни универсални съединителни кабели
  • Подходящ за тежки условия и приложения с постоянно движение или вибрации
  • Отговаря на нормите за безопасност на IEC 61010-1 и IEC 61010-2-202 за електрическо измервателно, контролно и лабораторно оборудване
  • Висок клас защита IP65, IP68, IP69k
  • Устойчивост на абразия и ниска адхезия
  • Проводници, годни за теглителни вериги и роботи
  • Невъзпламеняем и самогасящ се
  • Препоръчва се за производствени системи за производство на Li‑ионна батерия/акумулатор (F1A)