Разпределител за плавно покачване на налягането MS4-DE
Всички функции на подготовката на сгъстен въздух: регулатори на налягане, разпределители, филтър-регулатори и разпределители за плавно покачване на налягането, всички с предпазна функция, филтри, сензори за налягане и за дебит, изсушители, влагоотделители, сензорни елементи, омаслители и разклонители. Точното решение за всяка задача. В размери 4, 6, 9 и 12.
- 2/2-ходов вентил за бавно напълване с въздух на пневматични системи с електрически превключваема точка на превключване на налягането
- Захранване 24 V DC, 110, 230 V AC
- Превключваема точка на превключване на налягането
- За бавно и безопасно придвижване на задвижванията в изходното положение
- За избягване на резки и непредвидими движения
- Регулируемо време за плавно повишаване на налягането
- Стандартен номинален дебит <=1.800 l/min с размер на решетката 40 mm