Стоп-цилиндър DFSP
Стандартен стоп-цилиндър в изпълнение с шийка или ролка.
- Изпълнение на шийката със или без защита от превъртане, със или без вътрешна резба
- Изпълнение с ролки и защита срещу превъртане
- Компактна конструкция
- Сензорни слотове от 3 страни
- Дълъг експлоатационен живот благодарение на много добрите характеристики на демпфериране и здравия водач на буталния прът
- Безопасно спиране на опори на заготовки, палети и пакети с тегло до 90 kg