Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1-50-10

1002505

GTIN: 4052568226060

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
9.6 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
23 mm