Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1-50-10

1002506

GTIN: 4052568226077

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
19 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
29 mm