Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G114-290-H3B1-50-7
1002507
GTIN: 4052568226084
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/4 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
6 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
29 mm