Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1-50-8

1002508

GTIN: 4052568226091

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
23 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Diâmetro nominal
35 mm