Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-H3B1-50-6
1002509
GTIN: 4052568226107
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
16.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 6 bar
Diâmetro nominal
35 mm