Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3B1-50-4

1002510

GTIN: 4052568226114

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
28 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar
Diâmetro nominal
43 mm