Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-M1-V4V4T-50-16
1002512
GTIN: 4052568226138
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
3.8 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
13 mm