Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4V4T-50-40
1002513
GTIN: 4052568226145
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1/2 conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
3.3 m³/h
Pressão média
0 bar - 40 bar
Diâmetro nominal
13 mm