Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-M1-V4V4T-50-16
1002514
GTIN: 4052568226152
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G3/4, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
7.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
18 mm