Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4V4T-50-10
1002517
GTIN: 4052568226183
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
11 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
24 mm