Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4V4T-50-7

1002520

GTIN: 4052568226213

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
25 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
35 mm