Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4V4T-80-8

1002530

GTIN: 4052568226305

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G1 1/2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
28 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Diâmetro nominal
35 mm