Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4V4T-80-5
1002532
GTIN: 4052568226329
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada G2, conforme DIN ISO 228
Fluxo Kv
39 m³/h
Pressão média
0 bar - 5 bar
Diâmetro nominal
45 mm