Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N12-120-H3B1-50-16

1002534

GTIN: 4052568226343

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
3.7 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
12 mm