Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N1-230-H3B1-50-10
1002538
GTIN: 4052568226381
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
9.6 m³/h
Pressão média
0 bar - 10 bar
Diâmetro nominal
23 mm