Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N114-290-H3B1-50-7
1002540
GTIN: 4052568226404
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
6 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
29 mm