Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-H3B1-50-8
1002541
GTIN: 4052568226411
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
23 m³/h
Pressão média
0 bar - 8 bar
Diâmetro nominal
35 mm