Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N2-430-H3B1-50-4
1002543
GTIN: 4052568226435
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
28 m³/h
Pressão média
0 bar - 4 bar
Diâmetro nominal
43 mm