Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4V4T-50-16
1002549
GTIN: 4052568226497
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
12 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
24 mm