Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4V4T-80-22
1002552
GTIN: 4052568226527
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
12 m³/h
Pressão média
0 bar - 22 bar
Diâmetro nominal
24 mm