Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4V4T-50-7
1002554
GTIN: 4052568226541
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
10.7 m³/h
Pressão média
0 bar - 7 bar
Diâmetro nominal
31 mm