Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4V4T-80-16
1002555
GTIN: 4052568226558
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada de 1 1/4 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
19 m³/h
Pressão média
0 bar - 16 bar
Diâmetro nominal
31 mm