Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-50-3
1002562
GTIN: 4052568226626
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
19.5 m³/h
Pressão média
0 bar - 3 bar
Diâmetro nominal
45 mm