Válvula de assento angular VZXF-L-M22C-M-B-N2-450-M1-V4V4T-80-5
1002564
GTIN: 4052568226640
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão da linha
Luva roscada 2 NPT conforme ANSI/ASME B 1.20.1
Fluxo Kv
39 m³/h
Pressão média
0 bar - 5 bar
Diâmetro nominal
45 mm