Chave de fim de curso SDK-4-PK-3
10033
GTIN: 4052568002107
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
16 l/min
Diâmetro nominal
0.6 mm
Conexão de trabalho pneumática
PK-3
Pressão operacional
0 bar - 8 bar