Válvula reguladora de fluxo GRE-1/8

10351

GTIN: 4052568002183

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
520 l/min
Conexão pneumática 1
G1/8
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura