Válvula reguladora de fluxo GRE-1/4
10352
GTIN: 4052568002190
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
996 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura