Válvula reguladora de fluxo GRE-1/2
10353
GTIN: 4052568065737
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de pressão acústica do regulador de fluxo
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
3600 l/min
Conexão pneumática 1
G1/2
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso com ranhura