Válvula reguladora de fluxo de precisão GRPO-70-PK-3
10803
GTIN: 4052568111847
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
40.7 l/min
Conexão pneumática 1
PK-3
Pressão operacional
0 bar - 8 bar
Elemento de ajuste
Manopla com escala