Unidade giratória com garras HGDS-PP-12-P1-A-B
1187956
GTIN: 4052568228200
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Força de fechamento por mordaça a 6 bar
37 N
Curso por mordente
2.5 mm
Ângulo de rotação
210 deg
Detecção de posição da garra
Com sensor de proximidade
Torque teórico a 6 bar
0.85 Nm