Conexão por espigão CN-1/8-PK-3
11944
GTIN: 4052568021221
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Diâmetro nominal
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C