Conexão em T com espigão TCN-3/8-PK-6
11966
GTIN: 4052568021368
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G3/8
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm
Diâmetro nominal
4.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C