Tubo flexível PU-13-SW

12133

GTIN: 4052568021405

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
17.6 mm
Diâmetro interno
13 mm
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C