Chave de fim de curso SVK-3-PK-3

12146

GTIN: 4052568009120

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
50 l/min
Diâmetro nominal
1.5 mm
Conexão de trabalho pneumática
PK-3
Pressão operacional
-0.9 bar - 8 bar