Conexão em L com espigão LCN-M5-PK-4

12258

GTIN: 4052568021450

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
2.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C